Tam eksenel rulman

81208T2 - NTN

81208T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 812 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı40 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı68 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı68 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı42 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği19 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı9 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı40 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı68 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81208T2
İç bilezik - WSWS81208
Dış bilezik - GSGS81208
Ea - Makara referansı dış çap62,9 mm
Eb - Makara referansı iç çap43,7 mm
Kütle0,265 kg
Kafes kütlesi0,085 kg
İç bilezik WS kütlesi0,09 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,09 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi74,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi190 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi23,2 kN
N lim - gres1100 tr/min
N lim - sıvı yağ4400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı63 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı44 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm