Tam eksenel rulman

81214T2 - NTN

81214T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 812 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı70 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı105 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı105 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı72 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği27 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı11 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı70 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı105 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81214T2
İç bilezik - WSWS81214
Dış bilezik - GSGS81214
Ea - Makara referansı dış çap98,4 mm
Eb - Makara referansı iç çap75 mm
Kütle0,815 kg
Kafes kütlesi0,225 kg
İç bilezik WS kütlesi0,295 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,295 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi134 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi410 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi50 kN
N lim - gres680 tr/min
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı98 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı76 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm