Tam eksenel rulman

81215T2 - NTN

81215T2

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 812 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı75 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı110 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı110 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı77 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği27 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı11 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı75 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı110 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81215T2
İç bilezik - WSWS81215
Dış bilezik - GSGS81215
Ea - Makara referansı dış çap103,7 mm
Eb - Makara referansı iç çap80,1 mm
Kütle0,86 kg
Kafes kütlesi0,24 kg
İç bilezik WS kütlesi0,31 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,31 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi138 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi435 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi53 kN
N lim - gres650 tr/min
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı103 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı81 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm