Tam eksenel rulman

81217L1 - NTN

81217L1

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 812 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı85 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı125 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı125 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı88 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği31 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı12 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı85 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı125 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK81217L1
İç bilezik - WSWS81217
Dış bilezik - GSGS81217
Ea - Makara referansı dış çap116,9 mm
Eb - Makara referansı iç çap92,2 mm
Kütle1,3 kg
Kafes kütlesi0,32 kg
İç bilezik WS kütlesi0,49 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,49 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi169 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi550 kN
N lim - gres580 tr/min
N lim - sıvı yağ2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı116 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm