Tam eksenel rulman

87411 - NTN

87411

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 874 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı55 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı120 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı120 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı57 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği29 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı8 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı55 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı120 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kafes referansıK87411
İç bilezik - WSWS87411
Dış bilezik - GSGS87411
Ea - Makara referansı dış çap116 mm
Eb - Makara referansı iç çap66 mm
Kütle1,77 kg
Kafes kütlesi0,3 kg
İç bilezik WS kütlesi0,74 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,74 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi186 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi800 kN
N lim - gres650 tr/min
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı117 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı65 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm