Tam eksenel rulman

89306 - NTN

89306

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 893 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı30 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı60 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı60 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı32 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği18 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı5,5 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı30 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı60 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kafes referansıK89306
İç bilezik - WSWS89306
Dış bilezik - GSGS89306
Ea - Makara referansı dış çap56,4 mm
Eb - Makara referansı iç çap34 mm
Kütle0,25 kg
Kafes kütlesi0,046 kg
İç bilezik WS kütlesi0,1 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi54 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi166 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi20,2 kN
N lim - gres1300 tr/min
N lim - sıvı yağ5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı56 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı34 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm