Tam eksenel rulman

89311 - NTN

89311

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 893 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı55 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı105 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı105 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı57 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği30 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı9 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı55 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı105 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Kafes referansıK89311
İç bilezik - WSWS89311
Dış bilezik - GSGS89311
Ea - Makara referansı dış çap100,3 mm
Eb - Makara referansı iç çap63,9 mm
Kütle1,27 kg
Kafes kütlesi0,24 kg
İç bilezik WS kütlesi0,52 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,52 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi158 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi570 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi69,5 kN
N lim - gres730 tr/min
N lim - sıvı yağ2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı100 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı64 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm