Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

8Q-HMK2830/8A - NTN

8Q-HMK2830/8A

İğneli rulman, iğneli burç, açık uç, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı28 mm
D - Dış çap37 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıNo
Kütle0,073 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi35 kN
C0r - Statik yük kapasitesi54,5 kN
N lim - gres5500 tr/min
N lim - sıvı yağ8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C