Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

8Q-NK38X55X30 - NTN

8Q-NK38X55X30

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı38 mm
D - Dış çap55 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,203 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C