Referans AB.12076
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Rulman tipi | AB |
| External diameter 1 (wheel) | 90 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 40 mm |
| Width 1 (wheel) | 25 mm |
| Weight | 0,698 kg |
OE Equivalents
Citroen3326-28Citroen, Peugeot3326-50Peugeot3326-52Peugeot, Citroen9403221108Automotive Compatibility
CitroenC25C2506/1987 => 01/1994--CitroenC25C25 106/1988 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1988 => 01/1994--Peugeot50450407/1971 => 11/2000--Peugeot50550506/1981 => 05/1989--Peugeot505505 106/1981 => 06/1988--Peugeot505505 206/1981 => 11/1988--PeugeotJ5J508/1990 => 01/1994--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--