• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ağır vasıta şanzıman rulmanı

AB41658YS06 - SNR

Referans AB41658YS06

Bu ürün aşağıdaki referansları değiştirmektedir:
  • AB.41658.Y.S04 - SNR
  • AB41658YS05 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • AB41658YS06
  • Binek araç şanzıman rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
İç çap n°128 mm
Genişlik 227 mm
Dış çap 172 mm
Genişlik 116 mm
Dış çap 278 mm
Weight0,415 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen, Peugeot2317C6Fiat55208657Fiat55213557Fiat71775856

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenJUMPERJUMPER III06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO03/2008 => 10/2011--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--ToyotaAURISAURIS II03/2008 => 10/2011--