Referans AB44234S01
NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Binek araç şanzıman rulmanı
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 15 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 40 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 68 mm |
| Vites kutusu kodu | 6HP |
| Weight | 0,197 kg |