Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 160 mm |
| d - İç çap | 170 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 146 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 152 mm |
| G - Diş gösterimi | M180X3 |
| lG - Manşon diş boyu | 24 mm |
| Kütle | 4,85 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 22334 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM36 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB32 |
| Somunun gösterimi | KM32 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV36 EBF |