Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 145 mm |
| d - İç çap | 150 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 115 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 126 mm |
| G - Diş gösterimi | M160X3 |
| lG - Manşon diş boyu | 15 mm |
| G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimi | - |
| Kütle | 1,6 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 24130 |
| Delik | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM32 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB28 |
| Somunun gösterimi | KM28 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV32 EBF |