Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 35 mm |
| d - İç çap | 40 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 29 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 32 mm |
| G - Diş gösterimi | M45X1.5 |
| lG - Manşon diş boyu | 6 mm |
| Kütle | 0,09 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 21308, 22208, 1308, 2208 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM9 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB7 |
| Somunun gösterimi | KM7 |