Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 40 mm |
| d - İç çap | 45 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 31 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 34 mm |
| G - Diş gösterimi | M50X1.5 |
| lG - Manşon diş boyu | 6 mm |
| Kütle | 0,11 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 21309, 22209, 1309, 2209 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM10 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB8 |
| Somunun gösterimi | KM8 |