Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 75 mm |
| d - İç çap | 80 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 48 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 52 mm |
| G - Diş gösterimi | M90X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 8 mm |
| Kütle | 0,37 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 21316, 22216, 1316, 2216 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM18 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB15 |
| Somunun gösterimi | KM15 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV18 EBF |