Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 45 mm |
| d - İç çap | 50 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 50 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 53 mm |
| G - Diş gösterimi | M55X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 9 mm |
| Kütle | 0,21 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 22310, 2310 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM11 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB9 |
| Somunun gösterimi | KM9 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV11 EBF |