Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 80 mm |
| d - İç çap | 85 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 74 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 78 mm |
| G - Diş gösterimi | M95X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 13 mm |
| Kütle | 0,67 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 22317, 2317 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM19 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB16 |
| Somunun gösterimi | KM16 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV19 EBF |