Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 110 mm |
| d - İç çap | 120 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 60 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 64 mm |
| G - Diş gösterimi | M130X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 13 mm |
| Kütle | 1,151 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 23024 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM26 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB22 |
| Somunun gösterimi | KM22 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV26 EBF |