Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 105 mm |
| d - İç çap | 100 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 68 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 72 mm |
| G - Diş gösterimi | M120X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 11 mm |
| Kütle | 1,182 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 22222, 23122 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM24 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB21 |
| Somunun gösterimi | KM21 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV24 EBF |