Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 90 mm |
| d - İç çap | 95 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 57 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 61 mm |
| G - Diş gösterimi | M105X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 10 mm |
| Kütle | 0,53 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 21319, 22219, 1319, 2219 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM21 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB18 |
| Somunun gösterimi | KM18 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV21 EBF |