Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 95 mm |
| d - İç çap | 100 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 59 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 63 mm |
| G - Diş gösterimi | M110X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 10 mm |
| Kütle | 0,59 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 21320, 22220, 1320, 2220 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM22 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB19 |
| Somunun gösterimi | KM19 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV22 EBF |