Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 105 mm |
| d - İç çap | 110 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 82 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 86 mm |
| G - Diş gösterimi | M120X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 11 mm |
| Kütle | 1 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 23222 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM24 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB21 |
| Somunun gösterimi | KM21 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV24 EBF |