Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 220 mm |
| d - İç çap | 240 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 138 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 153 mm |
| G - Diş gösterimi | Tr250X4 |
| lG - Manşon diş boyu | 20 mm |
| G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimi | G1/8 |
| lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu | 12 mm |
| a - Yağ enjeksiyon deliğine olan mesafe | 6,5 mm |
| Kütle | 9 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 24048 |
| Delik | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | HM50T |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB44 |
| Somunun gösterimi | HM44T |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV50 EBF |