Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 440 mm |
| d - İç çap | 460 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 349 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 360 mm |
| G - Diş gösterimi | Tr480X5 |
| lG - Manşon diş boyu | 50 mm |
| G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimi | G1/4 |
| lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu | 15 mm |
| a - Yağ enjeksiyon deliğine olan mesafe | 9 mm |
| Kütle | 66,3 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 23292 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | HM3196 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MS3088 |
| Somunun gösterimi | HM3088 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV96 EBF |