Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Dp - AS destek pulu dış çapı | 200 mm |
| Dp1 - AS destek pulu delik çapı | 160 mm |
| S - AS destek pulu kalınlığı | 1 mm |
| Pul AS kütlesi | 0,089 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |