Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1101 - NTN

AXK1101

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı12 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı26 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı2 mm
Pul - ASAS1101
İç bilezik - WSWS81101
Dış bilezik - GSGS81101
Ea - Makara referansı dış çap23,7 mm
Eb - Makara referansı iç çap14,3 mm
Kafes kütlesi0,003 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi9,85 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi28,9 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi3,5 kN
N lim - gres3300 tr/min
N lim - sıvı yağ13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C