Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1104 - NTN

AXK1104

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı20 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı35 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı2 mm
Pul - ASAS1104
İç bilezik - WSWS81104
Dış bilezik - GSGS81104
Ea - Makara referansı dış çap31,3 mm
Eb - Makara referansı iç çap21,3 mm
Kafes kütlesi0,005 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi13,2 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi46,5 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi5,65 kN
N lim - gres2100 tr/min
N lim - sıvı yağ8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C