Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1106 - NTN

AXK1106

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı30 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı47 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı2 mm
Pul - ASAS1106
İç bilezik - WSWS81106
Dış bilezik - GSGS81106
Ea - Makara referansı dış çap44,4 mm
Eb - Makara referansı iç çap34,5 mm
Kafes kütlesi0,008 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi16,3 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi69,5 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi8,5 kN
N lim - gres1500 tr/min
N lim - sıvı yağ6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C