Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Dc1 - Makara kafesi delik çapı | 45 mm |
| Dc - Makara kafesi dış çapı | 65 mm |
| Dw - Yuvarlanma elemanı çapı | 3 mm |
| Pul - AS | AS1109 |
| İç bilezik - WS | WS81109 |
| Dış bilezik - GS | GS81109 |
| Ea - Makara referansı dış çap | 62,4 mm |
| Eb - Makara referansı iç çap | 50,5 mm |
| Kafes kütlesi | 0,021 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 29,8 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 128 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 15,6 kN |
| N lim - gres | 1100 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 4300 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |