Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1115 - NTN

AXK1115

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı75 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı100 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı4 mm
Pul - ASAS1115
İç bilezik - WSWS81115
Dış bilezik - GSGS81115
Ea - Makara referansı dış çap96,4 mm
Eb - Makara referansı iç çap80,5 mm
Kafes kütlesi0,061 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi55 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi266 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi32,5 kN
N lim - gres700 tr/min
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C