Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1117 - NTN

AXK1117

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı85 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı110 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı4 mm
Pul - ASAS1117
İç bilezik - WSWS81117
Dış bilezik - GSGS81117
Ea - Makara referansı dış çap106,4 mm
Eb - Makara referansı iç çap90,5 mm
Kafes kütlesi0,067 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi57,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi291 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi35,5 kN
N lim - gres600 tr/min
N lim - sıvı yağ2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C