Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1118 - NTN

AXK1118

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı90 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı120 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı4 mm
Pul - ASAS1118
İç bilezik - WSWS81118
Dış bilezik - GSGS81118
Ea - Makara referansı dış çap116,4 mm
Eb - Makara referansı iç çap96,5 mm
Kafes kütlesi0,086 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi70,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi390 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi46,5 kN
N lim - gres600 tr/min
N lim - sıvı yağ2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C