Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Dc1 - Makara kafesi delik çapı | 120 mm |
| Dc - Makara kafesi dış çapı | 155 mm |
| Dw - Yuvarlanma elemanı çapı | 4 mm |
| Pul - AS | AS1124 |
| İç bilezik - WS | WS81124 |
| Dış bilezik - GS | GS81124 |
| Ea - Makara referansı dış çap | 149,4 mm |
| Eb - Makara referansı iç çap | 125,5 mm |
| Kafes kütlesi | 0,131 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 99 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 650 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 72 kN |
| N lim - gres | 430 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 1700 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |