Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1126 - NTN

AXK1126

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı130 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı170 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı5 mm
Pul - ASAS1126
İç bilezik - WSWS81126
Dış bilezik - GSGS81126
Ea - Makara referansı dış çap164 mm
Eb - Makara referansı iç çap136 mm
Kafes kütlesi0,205 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi140 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi900 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi97 kN
N lim - gres400 tr/min
N lim - sıvı yağ1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C