Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1128 - NTN

AXK1128

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı140 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı180 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı5 mm
Pul - ASAS1128
İç bilezik - WSWS81128
Dış bilezik - GSGS81128
Ea - Makara referansı dış çap174 mm
Eb - Makara referansı iç çap146 mm
Kafes kütlesi0,219 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi145 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi960 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi102 kN
N lim - gres380 tr/min
N lim - sıvı yağ1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C