Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1132 - NTN

AXK1132

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı160 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı200 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı5 mm
Pul - ASAS1132
İç bilezik - WSWS81132
Dış bilezik - GSGS81132
Ea - Makara referansı dış çap194,2 mm
Eb - Makara referansı iç çap166 mm
Kafes kütlesi0,246 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi154 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi1070 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi110 kN
N lim - gres330 tr/min
N lim - sıvı yağ1300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C