Standart bilyalı burç kapalı

BB12UU - SNR

BB12UU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartJIS dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap12 mm
d - İç çap toleransı0/-0,009
D - Dış çap21 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,013
L - Uzunluk30 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,2
L123 mm
L1 toleransı0/-0,2
D1 - Çap20 mm
L21,3 mm
Bilya sıralarının sayısı4
Kütle0,042 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,415 kN
Cmax0,587 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C