Standart bilyalı burç kapalı

BB6AUU - SNR

BB6AUU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartJIS dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiX2CrNi19-11
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap6 mm
d - İç çap toleransı0/-0,009
D - Dış çap12 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,011
L - Uzunluk19 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,2
L113,5 mm
L1 toleransı0/-0,2
D1 - Çap11,5 mm
L21,1 mm
Bilya sıralarının sayısı4
Kütle0,009 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,131 kN
Cmax0,185 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C