Standart bilyalı burç kapalı

BB80AUU - SNR

BB80AUU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartJIS dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiSt15
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap80 mm
d - İç çap toleransı0/-0,015
D - Dış çap120 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,022
L - Uzunluk140 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,4
L1105,5 mm
L1 toleransı0/-0,4
D1 - Çap116 mm
L24,15 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle4,52 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin10,347 kN
Cmax13,244 kN
C0min16 kN
C0max20,48 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C