Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBE-OP Bilyalı burç kategorisi Standard ball bushings, open Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi PA İlk yağlama Non/No d - İç çap 10 mm d - İç çap toleransı 0,008/0 D - Dış çap 19 mm D - Dış çap toleransı 0/-0,009 L - Uzunluk 29 mm L - Uzunluk toleransı 0/-0,2 L1 22 mm L1 toleransı 0/-0,2 D1 - Çap 18 mm L2 1,3 mm E 6,8 mm Alpha 80 ° Bilya sıralarının sayısı 3 Kütle 0,023 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 0,286 kN Cmax 0,286 kN C0min 0,549 kN C0max 0,549 kN OP için Crev 183.04 OP için C0rev 351.36 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C