Ayarlanabilir bilyalı burçlar, kendinden destekli çelik millerde hassas doğrusal hareket ve düşük sürtünme için azaltılmış radyal boşluk sağlar.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBE-AJ |
| Bilyalı burç kategorisi | Standard ball bushings, adjustable |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | 100Cr6 |
| Kafes malzemesi | PA |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 12 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,008/0 |
| D - Dış çap | 22 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,009 |
| L - Uzunluk | 32 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0/-0,2 |
| L1 | 22,9 mm |
| L1 toleransı | 0/-0,2 |
| D1 - Çap | 21 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| E | 1,5 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 4 |
| Kütle | 0,044 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 0,416 kN |
| Cmax | 0,588 kN |
| C0min | 0,784 kN |
| C0max | 1,109 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |