Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBE-OP Bilyalı burç kategorisi Standard ball bushings, open Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi RSt34-2 İlk yağlama Non/No d - İç çap 20 mm d - İç çap toleransı 0,009/-0,001 D - Dış çap 32 mm D - Dış çap toleransı 0/-0,011 L - Uzunluk 45 mm L - Uzunluk toleransı 0/-0,2 L1 31,5 mm L1 toleransı 0/-0,2 D1 - Çap 30,3 mm L2 1,6 mm E 10 mm Alpha 60 ° Bilya sıralarının sayısı 4 Kütle 0,084 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 0,877 kN Cmax 0,877 kN C0min 1,37 kN C0max 1,37 kN OP için Crev 473.58 OP için C0rev 739.8 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C