Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBE |
| Bilyalı burç kategorisi | Standard ball bushings, closed |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | 100Cr6 |
| Kafes malzemesi | RSt34-2 |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 20 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,011/-0,001 |
| D - Dış çap | 32 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,013 |
| L - Uzunluk | 80 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0/-0,3 |
| L1 | 61 mm |
| L1 toleransı | 0/-0,3 |
| D1 - Çap | 30,3 mm |
| L2 | 1,6 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 5 |
| Kütle | 0,18 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 1,44 kN |
| Cmax | 2,107 kN |
| C0min | 2,74 kN |
| C0max | 4,009 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 110 °C |