Standart bilyalı burç kapalı

BBE40LUU - SNR

BBE40LUU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap40 mm
d - İç çap toleransı0,016/-0,004
D - Dış çap62 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,015
L - Uzunluk151 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,4
L1121,2 mm
L1 toleransı0/-0,4
D1 - Çap59 mm
L22,15 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle1,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C