Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBE-OP Bilyalı burç kategorisi Standard ball bushings, open Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi PA İlk yağlama Non/No Yeniden yağlama ve sabitleme deliği Oui/Yes Yeniden yağlanabilir Oui/Yes d - İç çap 40 mm d - İç çap toleransı 0,013/-0,002 D - Dış çap 62 mm D - Dış çap toleransı 0/-0,013 L - Uzunluk 80 mm L - Uzunluk toleransı 0/-0,3 L1 60,6 mm L1 toleransı 0/-0,3 D1 - Çap 59 mm L2 2,15 mm E 16,8 mm Alpha 50 ° Bilya sıralarının sayısı 5 Kütle 0,665 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 2,357 kN Cmax 2,357 kN C0min 4,02 kN C0max 4,02 kN OP için Crev 1343.49 OP için C0rev 2291.4 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C