Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBE-OP Bilyalı burç kategorisi Standard ball bushings, open Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi St15 İlk yağlama Non/No d - İç çap 80 mm d - İç çap toleransı 0,016/-0,004 D - Dış çap 120 mm D - Dış çap toleransı 0/-0,015 L - Uzunluk 165 mm L - Uzunluk toleransı 0/-0,4 L1 133,7 mm L1 toleransı 0/-0,4 D1 - Çap 116 mm L2 4,15 mm E 36,3 mm Alpha 54 ° Bilya sıralarının sayısı 5 Kütle 4,38 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 9,465 kN Cmax 9,465 kN C0min 16 kN C0max 16 kN OP için Crev 5395.05 OP için C0rev 9120 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C