Flanş tipi bilyalı burç

BBER16AUU - SNR

BBER16AUU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiRSt34-2
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap16 mm
d - İç çap toleransı0,009/-0,001
D - Dış çap26 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,016
L - Uzunluk36 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği6 mm
D2 - Çap46 mm
D3 - Çap36 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Maksimum eksantriklik0,012 mm
Bilya sıralarının sayısı4
Kütle0,103 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,432 kN
Cmax0,611 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C