Flanş tipi bilyalı burç

BBER25LAUU - SNR

BBER25LAUU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiRSt34-2
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap25 mm
d - İç çap toleransı0,013/-0,002
D - Dış çap40 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,019
L - Uzunluk112 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği8 mm
D2 - Çap62 mm
D3 - Çap51 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Maksimum eksantriklik0,017 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle0,54 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
İzin verilen statik Moment My44 N/m
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C